FWP 12+1 - Driftsplugg
3069307

tverrsnitt
Strøm Piktogram
spenning Piktogram

Driftsplugg, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 24 A, poltall: 13, Merketverrsnitt: 6 mm2, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Den integrerte, robuste koblingskontakten er designet for meget høye krav, bruk av materialer i høy kvalitet sørger for pålitelig overføring av signalstrømmen også etter gjentatte aktiveringsprosesser
Den automatisk genererte trafokortslutningen og den berøringsbeskyttede utførelsen
gir høy sikkerhet ved målingen