INTERBUS-tilkoblingsmodul i generasjon 4 for PC-er Her finnes det en INTERBUS-tilkoblingsmodul også for notebookmaskiner og kompakte PC-er henholdsvis styringer. Modulen i PC-card (PCMCIA)-format har et softwaregrensesnitt som er kompatibelt med IBS PC ISA SC/I-T og driversoftware for operativsystemene Windows 95 og NT. En driver for Windows 2000 er under forberedelse. Oppstart og vedlikehold av INTERBUS-anlegg kan nå foretas på en enkel måte med CMD og alle typer notebookmaskiner. Modulen kan ikke drives sammen med andre PC-cards i systemet. Også sammen med PC-card-utvidelser (CardWare, CardManager, CardExecutive,...) kan det oppstå feil. Slike feiltilstander vil først være utbedret med Windows 2000.
IBS PCCARD SC/I-T
-
Tilkoblingsmodul
2724876
Tilkoblingsmodul i PCI-CARD-format, med potensialskille
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | PC-tilkoblingsmodul |
| Byggform | PC-kort |
| Inngår i settet | 2729211 IBS PCCARD SC SYSKIT |
| 2729224 IBS PCCARD SC SYSKIT E | |
| Format | PCMCIA type 2 |
| Styresystem | IBM-kompatible PC-er med PCIMCIA-stikkplass |
| Operativsystem | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Flere på forespørsel | |
| Adresseområder | |
| I/O | 2 Bytes I/O, PnP |
| INTERBUS-Master | |
| Antall prosessdata | maks. 4096 Bit (INTERBUS-Master) |
| Antall deltakere med parameterkanal | maks. 62 |
| Funksjon | |
| Funksjonsblokk | Diagnostikk |
| IO-utveksling | |
| PCP | |
| NV-RAM | |
| direkte I/O-er | |
| Lokal diagnostikk | |
| Betegnelse | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY |
| Overvåket funksjon | INTERBUS |
| Optisk visning | Statusvisning via lysdiode |
| Funksjoner | |
| Styresystem | IBM-kompatible PC-er med PCIMCIA-stikkplass |
| Systemkrav | |
| Konfigurasjonsverktøy | CMD versjon 4.5x eller høyere |
| Diagnostikkverktøy | DIAG+ versjon 1.0x eller høyere |
| Applikasjons-grensesnitt | HLI |
| OPC | |
| DDI | |
| Driver | Windows NT |
| Windows 2000 | |
| Windows XP | |
| Flere på forespørsel | |
| Lokal diagnostikk | HF, PF, BSA, FAIL, RUN/RDY INTERBUS Statusvisning via lysdiode |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | maks. 1,75 W |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | ± 5 % (inklusive ripple) |
| Tilkobling forsyning | via PCMCIA-grensesnitt |
| Typisk strømopptak | 0,35 A |
| Interrupts | 1 IRQ, PnP |
| INTERBUS-fjernbuss | |
| Tilkoblingstype | 9-polet D-SUB-bøssinglist, med potensialskille |
| Parametrisering/betjening/diagnostikk | |
| Tilkoblingstype | RS-232-C, 6-polet RJACK 11 (Western-stikker) |
| Host-system | |
| Tilkoblingstype | IBM-kompatible PC-er med PCMCIA-stikkplass, 68 Pin, fra 386 SX-prosessor |
| Bredde | 53 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Utvendig mål | |
| Bredde / Høyde / Dybde | 125 mm / 53 mm / |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP00 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 75 °C (ifølge EN 60204-1) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 75 °C (ifølge EN 60204-1) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 75 % (gjennomsnittlig, 85 % av og til, ingen kondensering) |
| Lufttrykk (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (opptil 2000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (opptil 3000 m over havet) |
| Monteringstype | i host-systemet |
| Artikkelnummer | 2724876 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | DREABA |
| Produktnøkkel | DREABA |
| GTIN | 4017918148904 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 129 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 129 g |
| Tolltariffnummer | 84733020 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo