FL PF SEC 8TX
-
Patchpanel
2832690
Patchfelt med 8 RJ45-nettverkstilkoblinger CAT5e inklusive Layer1 Security-elementer
Patchfelt med 8 RJ45-nettverkstilkoblinger CAT5e inklusive Layer1 Security-elementer
| Produkttype | Patchpanel |
| Merkespenning (III/3) | 50 V |
| Merkestøtspenning | ≥ 1 kV |
| Merkestrøm | 1 A |
| Tilkoblingstype | IDC |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tilkoblingstype | RJ45 CAT5e |
| Antall kanaler | 8 |
| Bredde | 124 mm |
| Høyde | 135 mm |
| Dybde | 140 mm |
| Material Hus | Metall |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| konformitet med EMC-retningslinjer | ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA 568B og IEC 60603–7 |
| Artikkelnummer | 2832690 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DNC331 |
| GTIN | 4046356072700 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 706,4 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 615,7 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |