NBC-R4ACB/60,0-94B/OE - Patchkabel
1866705

Patchkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) (1 GBit/s), 8-polet, skjermet, Plugg nede RJ45 / IP20, på åpen ledningsende RJ45, kabellengde: 60 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)