NBC-R4AC/0,3-93H/R4AC
-
Patchkabel
1415304
EtherCAT®-patchkabel, skjermet, stjernefirer, AWG 22 flertrådet (syv tråder), grønn, RJ45-plugg/IP20, rett, på RJ45-plugg/IP20, rett, lengde 1,0 m
Produktdetaljer
| Produkttype | Prefabrikkert datakabel |
| Poltall | 4 |
| Antall stikkplasser | 1 |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (TIA 568B:2001), 100 Mbit/s |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Merkespenning (III/3) | 72 V (DC) |
| Nominell spenning UN | 48 V |
| Nominell strøm IN | 1 A |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s |
| Overføringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Yttermantel, material | PVC |
| Tilkobling 1 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 / IP20 |
| Poltall | 4 (8) |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| Tilkobling 2 | |
| Byggeform | Plugg rett RJ45 / IP20 |
| Poltall | 4 (8) |
| Farge gripedel | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktoverflate) | |
| PA (Kontaktholder) | |
| PA (Hus) | |
| Pluggsykluser | ≥ 750 |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| Målskisse |
|
| Skjermet | ja |
| UL AWM Style | 21694 |
| Ledningsvekt | 67 kg/km |
| Ledningstype | EtherCAT® |
| Kabeltype (korttegn) | 93G |
| Signaltype/kategori | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Ledningsoppbygging | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Ytterdiameter kabel | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel, farge | grønn RAL 6018 |
| Veggtykkelse yttermantel | ca. 0,90 mm |
| Materiale innermantel | PVC |
| Materiale i leder | Fortinnet Cu-tråd |
| Lederoppbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalkabel | 22 |
| Ledningstverrsnitt | 4x 0,34 mm² |
| Material lederisolasjon | PE |
| Lederdiameter inkl. isolasjon | 1,55 mm |
| Enkeltleder, farge | hvit, gul, blå, oransje |
| Totallederisolasjon | Stjernefirer |
| Skjerming | Alu-belagt folie, flettverk av fortinnede kobbertråder |
| Optisk skjermbelegg | 85 % |
| Nominell spenning kabel | 600 V |
| Testspenning leder/skjerm | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Testspenning leder/skjerm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Ledningsisolasjonsmotstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmotstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Bølgemotstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 100 MHz) |
| Sløyfemotstand | ≤ (pr. km) |
| Signal tur-returtid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighet | 0,66 c |
| Minimum bøyeradius, fast installering | 3 x D |
| Minimum bøyeradius, fleksibel installering | 7 x D |
| Oljebestandighet | Oljefast til en viss grad |
| Flammebestandighet | iht. UL 1685 (CSA FT 4) |
| Annen bestandighet | UV-bestandig (i henhold til UL 1581, kapittel 1200) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevegelig installasjon) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installasjon) | |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 (RJ45-pluggforbindere) |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) (Plugg/bøssing) | -25 °C ... 80 °C (RJ45-pluggforbindere) |
| Artikkelnummer | 1415304 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | ABNABA |
| Produktnøkkel | ABNABA |
| GTIN | 4055626042596 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 32,966 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 32,966 g |
| Tolltariffnummer | 85444210 |
| Opprinnelsesland | Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo