VMT 3012 EXP SUN - Panel-PC
2700878

IPC i IP65 med berøringsskjerm, 12,1" display som kan leses i sollys og lukket hus.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Utvidet temperaturområde -20 °C ... +55 °C
Komplett lukket hus i IP65
Optimal nettverkstilknytning med gigabit-Ethernet eller WLAN
Brukervennlig betjening via fem taster på forsiden
Vifteløs design
Bakgrunnsbelysning med lysdioder sørger for energieffektivitet
Energieffektive Intel® ATOM™-prosessorer
Stort tilbehørssortiment