PPC 6015 EXP - Panel-PC
2701284

Panel-PC med berøringsskjerm og softwaretastatur, 15"-display

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordeler

Beskyttelsesklasse IP65 (forsiden), IP20 (baksiden)
Temperaturområde: +5 °C ... +45 °C
Optimal nettverkstilknytning med gigabit-Ethernet
Brukervennlig betjening via fem taster på forsiden
Energieffektive Intel® ATOM™-prosessorer