Panel-PC - high-end-løsningen!
Panel PC-ene integrerer betjenings- og overvåkingsfunksjonene med egenskapene til en ytelsessterk industri-PC i en og samme enhet. Det være seg styring, betjening av maskiner eller anlegg, programmering, testing eller kommunikasjon - dette er high end-løsningen for styre- og reguleringsteknikk. Panel-PC-er har en spesielt kompakt husform og minimal monteringsdybde. Ved å ta i bruk aluminium for den massive frontplaten og huset kan de også brukes ved røffe industrielle omgivelser.
PPC 5315 har et høyoppløselig 38,1 cm (15") farge-TFT-display med berøringsskjerm og en oppløsning på 1024 x 768 bildepunkter og tre ledige innstikksplasser. Softwaretastaturet har alle alfanumeriske taster som man finner på et standardtastatur. I tillegg kan man koble om til en separat sifferblokk. Fem ekstraknapper er plassert nederst på venstre side av LC-displayet. Med dem kan softwaretastaturet kalles opp, oppgaveskifte (Alt+Tab) foretas, høyre musetast aktiveres eller displayets lysstyrke endres. En av knappene er for brukerspesifikke funksjoner.
***Du finner den generelle håndboken på nedlastingssidene til artikkel 2887441 PPC 5315***
PPC 5315 PM DE
-
Panel-PC
2893914
Panel-PC med berøringsskjerm og softwaretastatur, 15"-display, tre innstikksplasser, Windows XP tysk