Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges.
Artikkelnummer
2287708
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BDK
Produktnøkkel
DK218A
GTIN
4017918056506
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
309,8 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
237,36 g
Tolltariffnummer
85369010
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.