FLKMS-D37 SUB/B (1-37)
-
Overgangsmodul
2294364
VARIOFACE-modul, med skrutilkobling og D-subminiatyrbøssinglist, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32, antall poler: 37
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltall | 37 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (AC) | ≤ 30 V AC |
| Driftsspenning (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 2,5 A |
| Strøm (Sumstrøm) | ≤ 55,5 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 125 V |
| Merkestøtspenning | 1,2 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Antall tilkoblinger | 1 |
| Poltall | 40 |
| Pluggsykluser | > 500 |
| Delingsmål | 2,77 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Poltall | 39 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 78,75 mm |
| Høyde | 77 mm |
| Dybde | 70,97 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Isolasjonsmaterial hus | Polyamid 6.6 grønn |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP20 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Sertifikat | UKCA-samsvar |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2294364 |
| Pakkestørrelse | 5 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2182 |
| GTIN | 4017918132743 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 206,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 206,2 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302191
-
CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302201
-
CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302214
-
CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302227
-
CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302230
-
CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302243
-
CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302256
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066608
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066609
-
CABLE-D37SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066611
-
CABLE-D37SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075562
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926577
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926580
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926593
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926603
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926616
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926629
-
CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926632
-
CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900912
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo