FLKM-D50 SUB/B/MKKDS
-
Overgangsmodul
2304597
VARIOFACE-modul, med skrutilkobling og D-subminiatyrbøssinglist, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32, antall poler: 50
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Poltall | 50 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Nominell spenning UN | 125 V AC/DC |
| Maks. strømbelastning pr. gren | 2,5 A |
| 1,5 A (Ved lik belastning av alle grener) | |
| Maks. sumstrøm spenningsinnmating | 2,5 A (pr. kontakt) |
| Merkeisolasjonsspenning | 125 V |
| Merkestøtspenning | 1,2 kV (Driftsisolasjon) |
| Feltnivå | |
| Tilkobling iht. standard | IEC / EN |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Styrenivå | |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Poltall | 50 |
| Statusindikator | nei |
| Statusindikator tilgjengelig | nei |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 146,3 mm |
| Høyde | 77 mm |
| Dybde | 58,5 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Isolasjonsmaterial hus | PVC |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standarder/bestemmelser | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2304597 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | DK2182 |
| GTIN | 4017918973810 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 313,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 313,5 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2302269
-
CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2302272
-
CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2302285
-
CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302298
-
CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302308
-
CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302311
-
CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302324
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066678
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066679
-
CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066681
-
CABLE-D50SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075554
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926645
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926658
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926661
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926674
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926687
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926690
-
CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926700
-
CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900913
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo