FLKM-D 9 SUB/B/LA
-
Overgangsmodul
2281678
VARIOFACE-modul, med skrutilkobling og D-subminiatyrbøssinglist, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32, med lysindikator, antall poler: 9
Produktdetaljer
| Produkttype | Overgangsmodul |
| Produktserie | VARIOFACE |
| Poltall | 9 |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Driftsisolasjon |
| Overspenningskategori | II |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Driftsspenning (DC) | 24 V DC |
| Driftsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Strøm (per gren) | ≤ 2,5 A |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Tilkobling 1 (styrenivå) | |
| Tilkobling iht. standard | IEC 60807-2 |
| Tilkoblingstype | D-SUB-bøssinglist |
| Skrue | UNC 4-40 |
| Poltall | 9 |
| Pluggsykluser | > 500 |
| Delingsmål | 2,74 mm |
| Tilkobling 2 (feltnivå) | |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 7 mm |
| Skrue | M3 |
| Poltall | 12 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledertverrsnitt entrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt, flertrådet (to ledere med samme tverrsnitt) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Endehylse uten kunststoffkrage) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-endehylse med kunststoffkrage) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Delingsmål | 5,08 mm |
| Statusindikator | LED (gul) |
| Statusindikator tilgjengelig | ja |
| Artikkeldimensjoner | |
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 77 mm |
| Dybde | 57,47 mm |
| Farge | grønn (RAL 6021) |
| Isolasjonsmaterial hus | Polyamid 6 grønn |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad (Modul) | IP00 |
| Beskyttelsesgrad (Monteringssted) | ≥ IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Høydenivå | ≤ 2000 m |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | EN IEC 60664-1 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Artikkelnummer | 2281678 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BDK |
| Produktnøkkel | DK2182 |
| GTIN | 4017918054922 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 88 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 78,774 g |
| Tolltariffnummer | 85369010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... - Kabel 2302434
-
CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299987
-
CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - Kabel 2299990
-
CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - Kabel 2300009
-
CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - Kabel 2302010
-
CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - Kabel 2302023
-
CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - Kabel 2302036
-
CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - Kabel 2302049
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066591
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066592
-
CABLE-D 9SUB/B/S/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066593
-
CABLE-D 9SUB-B-S-HF-S/... - Kabel 1075568
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - Kabel 2926360
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - Kabel 2926373
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - Kabel 2926386
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - Kabel 2926399
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - Kabel 2926409
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - Kabel 2926412
-
CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - Kabel 2926425
-
CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - Kabel 2900909
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo