Dette optiske signalelementet er en bestanddel av en modulær signalsøyle. En signalsøyle kan settes sammen tilsvarende kravene med opptil fem signalelementer. Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås. For å koble signalsøylen til elektrisk finnes det tilkoblingselementer med fjærkraft- eller skrutilkobling. For å montere signalsøylen finnes det monteringselementer for underlags- eller rørmontering.
PSD-S OE CL
-
Optisk element
2700099
Permanent lyselement, 12 til 240 V AC/DC, gjennomsiktig, uten lyspære
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Beskyttelsesgrad IP65
Pæreskift uten verktøy
Skift av element uten bruk av verktøy
Kan kombineres etter ønske
Høy lys- og fargeintensitet