TESTFOX M
-
Multimeter
1212208
Digitalmultimeter, for like- og vekselspenningsmålinger, gjennomgangs- og motstandsmålinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Med det akustiske og rødt lysende signalet gjenkjennes fasespenning umiddelbart
Kabelbrudd og defekte lamper i åpne ledninger kan følges fra fasens mateside og helt til bruddstedet
Egnet for vekselspennings- og motstandsmåling samt for gjennomgangs- og diodekontroll
Utstyret er kontrollert og godkjent i henhold til internasjonalt gyldige standarder IEC/EN 61010
Utstyret kan tas i bruk ved spenning opptil 600 V kategori III hhv. 1000 V kategori II
De gir dermed økt beskyttelse for profesjonelle serviceteknikere og driftsingeniører og dermed optimal sikkerhet ved arbeidet
De digitale multimetrene har en overbevisende teknikk og kvalitet
Utstyret har mange bruksmuligheter