Signaliseringslamper
PSD-S ME FB - Monteringsmateriell
PSD-S ME FB
-
Monteringsmateriell
2700151
Knekkfot, delingsmål 7,5°, svart
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Artikkelegenskaper
Produkttype
Monteringselement
Produktserie
PSD-S
Leveringsomfang
3 stk. skruer (innvendig sekskant)
1 stk. pakning
1 stk. skumplastring
3 stk. skruer (innvendig sekskant)
1 stk. pakning
1 stk. skumplastring
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
77 mm
Høyde
117 mm
Diameter
70 mm
Materialangivelser
Farge
svart (RAL 9005)
Material
PA-GF
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP66
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 60 °C
Montering
Monteringstype
Skrumontasje (Pakning vedlagt)
Monteringsposisjon
vilkårlig
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2700151
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRL117
GTIN
4046356491426
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
189,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
165 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371235
ECLASS-15.0
27371235
ETIM
ETIM 10.0
EC001154
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43221500
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(a), 6(a)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Lead
(CAS-nr.: 7439-92-1)
SCIP
f83ae5cb-c32f-4317-93ae-5984b93d9e54
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
2,977 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
PSD-S ME T-P 45
-
Monteringsmateriell
2700152
PSD-S ME T-M 250
-
Monteringsmateriell
2700157
PSD-S ME T-M 400
-
Monteringsmateriell
2700158
Produkthjelp