Videoovervåking
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
Startside
Produkter
Industribelysning og signalteknikk
Signaliseringslamper
PSD-S ME BR-BM - Monteringsvinkel
PSD-S ME BR-BM
-
Monteringsvinkel
2700143
Vinkel for fotmontering, svart
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Merknad for bruk
Merknad for bruk
Kun for industriell bruk
Artikkelegenskaper
Produkttype
Monteringselement
Produktserie
PSD-S
Leveringsomfang
4 stk. kunststoffskruer
1 stk. kabelnippel
1 stk. mutter
4 stk. kunststoffskruer
1 stk. kabelnippel
1 stk. mutter
Dimensjoner
Målskisse
Bredde
87,5 mm
Høyde
57 mm
Diameter
70 mm
Materialangivelser
Farge
svart (RAL 9005)
Material
PA A3 x 2G5
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP66
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 50 °C
Montering
Monteringstype
Skrumontasje (Pakning vedlagt)
Monteringsposisjon
vilkårlig
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
2700143
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NDR
Produktnøkkel
DRL117
GTIN
4046356491358
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
56,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
56,7 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27371233
ECLASS-15.0
27371233
ETIM
ETIM 10.0
EC001153
UNSPSC
UNSPSC 21.0
46171600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,874 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp