IO-Link-Device er en bestanddel av en modulær signalsøyle. Den brukes til å sende ut digitale signaler for å styre de modulære 70 mm signalelementene. IO-Link-Device tilkobles en IO-Link-master via en IO-Link-A-port. Via IO-Link-master er bruk mulig innenfor forskjellige nettverk. En signalsøyle kan kombineres tilsvarende kravene, med en IO-Link-Device og opptil fem ytterligere elementer. IO-Link-Device skal kun settes på et tilkoblingselement som nederste element. Opptil fem optiske signalelementer eller maksimalt fire optiske og ett akustisk signalelement kan benyttes. Et akustisk signalelement skal kun benyttes som øverste element. Den mekaniske og elektriske forbindelsen mellom elementene opprettes via en bajonettlås. For å koble signalsøylen til elektrisk finnes det tilkoblingselementer med fjærkrafttilkobling. For å montere signalsøylen finnes det forskjellig tilbehørsmaterial.
PSD-S IOL
-
Tilkoblingselement
1191993
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
IO-Link-A-port
IO-Link-spesifikasjon V1.1.1
Skift av element uten bruk av verktøy
Kan kombineres etter ønske
Lavt effektopptak
Beskyttelsesgrad IP65