HC-M-06-MOD-ST
-
Kontaktinnsatsmodul
1663459
HEAVYCON kontaktinnsatsmodul, plugg, 6-polet, krympetilkobling
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Hushøyde ≥ 52 mm. Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Produkttype | Modulær kontaktinnsats |
| Serie | HC-M-06 |
| Anvendelse | Effekt |
| Poltall | 6 |
| Stikkeroptikk | 6 |
| Kontaktnummerering | 1 - 6 |
| Antall modulplasser | 1 |
| Kontakttype | dreid |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 20 ... 12 |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 7,5 mm |
| Målskisse |
|
| Bredde | 34,2 mm |
| Høyde | 34 mm |
| Lengde | 14,6 mm |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Minimal hushøyde | 52 mm |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Merkespenning (III/3) | 500 V |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Merkestrøm | 16 A |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Pluggsykluser | ≥ 500 |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag (alternativ Au) |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikkelnummer | 1663459 |
| Pakkestørrelse | 2 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7ACB |
| GTIN | 4017918123260 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,85 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 10,3 g |
| Tolltariffnummer | 85366990 |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Krympekontakt 1663585
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Krympekontakt 1663598
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Krympekontakt 1663608
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Krympekontakt 1663611
-
CK2,5-ED-3,00ST AG - Krympekontakt 1663624
-
CK2,5-ED-4,00ST AG - Krympekontakt 1663637
-
CK2,5-ED-0,37ST AU - Krympekontakt 1585663
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Krympekontakt 1674804
-
CK2,5-ED-1,00ST AU - Krympekontakt 1674781
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Krympekontakt 1674778
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Krympekontakt 1674817
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Krympekontakt 1674794
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Frigjøringsverktøy 1072067
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo