Videoovervåking
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
Startside
Produkter
FB 4- 6 - Fast bro
FB 4- 6
-
Fast bro
0201252
Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 4, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Laskeskrue
Poltall
4
Delingsmål
6,2 mm
Dimensjoner
Delingsmål
6,2 mm
Materialangivelser
Farge
sølvfarget
Material
Kobber
Belegg
fortinnet
Montering
Monteringstype
Skrumontasje
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0201252
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z2X
GTIN
4017918252724
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
6,7 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
6,5 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121426
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
CUTFOX FB
-
Kutteverktøy
1205985
Produkthjelp