Startside
Produkter
FB 2-25 - Fast bro
FB 2-25
-
Fast bro
3048205
Fast bro, poltall: 2, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Laskeskrue
Poltall
2
Materialangivelser
Farge
sølvfarget
Montering
Monteringstype
Skrumontasje
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3048205
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z2X
GTIN
4017918987350
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
76,88 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
55,942 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
DE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp