Startside
Produkter
FB 100- 6 - Fast bro
FB 100- 6
-
Fast bro
0201524
Fast bro, delingsmål: 6,2 mm, poltall: 100, farge: sølvfarget
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Laskeskrue
Poltall
100
Delingsmål
6,2 mm
Dimensjoner
Delingsmål
6,2 mm
Materialangivelser
Farge
sølvfarget
Material
Kobber
Belegg
fortinnet
Montering
Monteringstype
Skrumontasje
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
0201524
Pakkestørrelse
5 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
BE1Z2X
Produktnøkkel
BE1Z2X
GTIN
4017918252076
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
159,52 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
159,188 g
Tolltariffnummer
85369095
Opprinnelsesland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
CUTFOX FB
-
Kutteverktøy
1205985
Produkthjelp