Startside
Produkter
FBST 4-5 - Lask
FBST 4-5
-
Lask
3025082
Lask, delingsmål: 5,2 mm, poltall: 4, farge: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Lask
Poltall
4
Delingsmål
5,2 mm
Dimensjoner
Delingsmål
5,2 mm
Materialangivelser
Farge
grå (RAL 7042)
Material
Kobber
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montering
Monteringstype
Pluggmontering
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3025082
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Rabattgruppe
31BBE2
Produktnøkkel
BE2Z2X
GTIN
4017918147259
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
4,28 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
4,28 g
Tolltariffnummer
85389099
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp