LED-lampen er konstruert for belysning i automasjonskap. Den prismatiske formen i lampedekselet sørger for optimal belysning i automasjonskapet. Lampen kan monteres via et klipssystem, uten bruk av verktøy. Flere lamper kan kobles etter hverandre. Du kan slå lampen av og på enten via den integrerte føleren eller via ekstern dørposisjonsbryter.
PLD E 400 W 375
-
LED-automatikkskaplampe
2702222
LED-automatikkskaplampe, 24 V DC, lengde: 375 mm, beskyttelsesgrad: IP20, svingbar, kan seriekobles, inklusive monteringstilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Klipsfeste gir verktøyløs montering
Kabling via sensor-/aktuatorledninger med M8-Snap-In-teknikk
Redusert kablingsarbeid ved rekkeplasserte automatikkskap takket være seriekobling
Optimal belysning av automatikkskapet grunnet prismatisk form og svingbarhet
Svingmuligheter åpner for optimal tilpasning til respektive automatikkskapdybde
LED-levetid på 50 000 h (L70-verdi) forhindrer utskiftning av lamper/pærer