QC 1,5/ 7-ST LC COD - Kretskortplugg
1753598

produktserie COMBICON Connectors M
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 5 mm
tilkoblingstype Skjærtilkobling
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall rekker: 1, poltall: 7, artikkelserie: QC 1,5/..-ST, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skjærtilkobling, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - Festehake, stikksystem: COMBICON MSTB 2,5, kobling: uten, festemetode: uten, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Tilkobling uten forbehandling av ledere gir store tidsbesparelser
Kan kombineres med serien MSTB 2,5