PC 5/ 2-STF1-7,62 BD:1,2 - Kretskortplugg
1706366

produktserie COMBICON Connectors L
tverrsnitt 6 mm2
delingsmål 7,62 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Philipps-Recess med langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong

Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 6 mm2, farge: grønn, nominell strøm: 32 A, merkespenning (III/2): 1000 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 2, antall rekker: 1, poltall: 2, antall tilkoblinger: 2, artikkelserie: PC 5/..-STF1, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: H1L Philipps-Recess med langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, festehake: - uten festehake, stikksystem: COMBICON PC 5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
600 V UL-godkjennelse, minimale dimensjoner
Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet