produktserie COMBICON Connectors S
tverrsnitt 1,5 mm2
delingsmål 3,81 mm
tilkoblingstype Skrutilkobling med trekkhylse
skruegrepsform Langsgående slisse
forpakningstype pakket i kartong
Kretskortplugg, nominelt tverrsnitt: 1,5 mm2, farge: grønnhvit, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, kontaktoverflate: Sn, kontakttype: Bøssing, antall potensialer: 7, antall rekker: 1, poltall: 7, antall tilkoblinger: 7, artikkelserie: BCP-F, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, stikksystem: BASICLINE 1,5, kobling: Skrukobling, festemetode: Skruflens, forpakningstype: pakket i kartong