KDS 4/3
-
Printmodul
5607441
Printmodul, nominell strøm: 41 A, merkespenning (III/2): 320 V, nominelt tverrsnitt: 4 mm2, antall potensialer: 3, antall rekker: 1, poltall pr. rekke: 3, artikkelserie: KDS 4, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, skruegrepsform: L Langsgående slisse, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlengde [P]: 5 mm, antall loddepinner pr. potensial: 2, forpakningstype: pakket i kartong
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Åpner for tilkobling av to ledere
Enkel videreføring av potensialer med ekstra forbindelse til kretskortet
Doble loddepinner reduserer loddepunktenes mekaniske påkjenninger
Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall