Control Panel CP 222 IB kombinerer kontroller og betjeningsenhet med en INTERBUS-master. Med Control Panels kan man utforme løsninger på området styring, betjening og overvåking innen maskin- og anleggsteknikk. Programmeringen foretas med automatiseringsprogrammet PC WORX fra Phoenix Contact.
Brukeren kan velge følgende programmeringsspråk: IEC-61131-instruksjonsliste, funksjonsblokk, ladder, strukturert tekst eller funksjonsplan.
For å opprette skjermgrensesnitt benyttes programmet TSwin:
- delmatriser forenkler oppretting av bakgrunn
- selvkjørende bildesekvenser tilrettelegger for -levende piktogrammer-
- maler forenkler prosjektutformingen
Displayet til CP 222 IB er helgrafisk, og fronten har et numerisk tastefelt, funksjonsknapper og en cursorblock. På grunn av IP-65-fronten og det kompakte EMC-kompatible huset er disse Control Panels egnet for bruk i røffe industrielle omgivelser.
CP 222 IB
-
Kontrollpanel
2730352
Control Panel, kontroller med betjeningsenhet og INTERBUS-G4-MASTER, på forsiden IP65 beskyttelsesgrad IP20