ILC 330 ETH - Kontroller
2737193

Inline-styreenheter med Ethernet-grensesnitt for kobling til andre styringer eller systemer og programmeringsmulighet i henhold til IEC 61131-3, komplett med tilkoblingsplugg og merkefelt.

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Flash file-system
Integrert nettserver for visualisering med WebVisit
FTP-server
Fullverdig feltbussmaster (8192 I/O-punkter)
Engineering med PC Worx (IEC 61131-3)
Integrert Ethernet-grensesnitt
Støtte av mange forskjellige protokoller, som http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL og andre