BES 6 SO - Komponentplugg
BES 6 SO
-
Komponentplugg
3047439
Komponentplugg, dybde: 58,9 mm, bredde: 12,2 mm, høyde: 8,7 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Komponentplugg
Potensialer
2
Tilkoblingsdata
Tiltrekkingsmoment
0,5 ... 0,6 Nm
Dimensjoner
Bredde
12,2 mm
Høyde
8,7 mm
Dybde
58,9 mm
Hylselengde
16,5 mm
Hylsediameter
4 mm
Materialangivelser
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V2
Isolasjonsmaterial
PA
Mekaniske egenskaper
Tekniske spesifikasjoner
Hylselengde
16,5 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Miljøforhold
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montasje)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (betjening)
-5 °C ... 70 °C
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3047439
Pakkestørrelse
10 Stk.
Minimum bestillingsmengde
10 Stk.
Merknad
Ordrerelatert fremstilling (ingen retur)
Rabattgruppe
31BBE1
Produktnøkkel
BE1Z3X
GTIN
4046356153393
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
7,67 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
7,67 g
Tolltariffnummer
85366990
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ETIM
ETIM 9.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)