Startside
Produkter
PC-CT 6/2 - Kodeelement
PC-CT 6/2
-
Kodeelement
3212308
Kodesett for koding av 30 kortslutningsplugger PPCT 6/2
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kodeelement
Materialangivelser
Farge
rød (RAL 3001)
Material
PC
Brennbarhetsklasse iht. UL 94
V0
Isolasjonsmaterial
PA
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
3212308
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BB21
Produktnøkkel
BE214Z
GTIN
4046356623254
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
29,9 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
26 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
PL
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,168 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp