Startside
Produkter
CP-BC-F - Kodeprofil
CP-BC-F
-
Kodeprofil
5436144
Kodeprofil
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kodeelement
Produktserie
Koding
Poltall
1
Delingsmål
0 mm
Materialangivelser
Farge (Hus)
gul-grønn
Dimensjoner
Delingsmål
-
Anvisninger
Bestillingsinformasjon:
Forpakningsmengden (VPE) refererer til enkelte kodeprofiler. På hver kodestjerne sitter det seks kodeprofiler.
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
5436144
Pakkestørrelse
100 Stk.
Minimum bestillingsmengde
100 Stk.
Rabattgruppe
31BAA
Produktnøkkel
AAHZBC
GTIN
4046356172561
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
0,312 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
0,239 g
Tolltariffnummer
39269097
Opprinnelsesland
CN
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
EF3.1 klimaendringer
CO2e kg
0,001 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjelp