SH-8EPS48A9LDLSX - Koblingspluggforbinder
1244450

M23, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordeler

Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser