SF-7EP1N8A90A1X - Koblingspluggforbinder
1241925

tilkoblingstype

Koblingspluggforbinder, anvendelse: Effekt, Rett, kort, til standard- og SPEEDCON-kobling, M23, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Stift, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), Kompatibel med motplugger med SPEEDCON- eller M23-standardriflemutter

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til