SB-8EPDD8A9L32S
-
Koblingspluggforbinder
1623716
M40, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Hybrid, serie: SB, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 2+4+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, koding: Hiperface DSL, koding 2
Produktdetaljer
| Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, bestilles separat |
| Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
| Isolasjonslegeme | |
| Koding | Hiperface DSL, koding 2 |
| Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
| Kontaktutførelse | Stift |
| Anvendelse | Hybrid |
| Poltall | 11 |
| Stikkeroptikk | 2+4+4+PE |
| Oppstillingshøyde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspenning iht. DIN EN 606664-1) |
| Antall (Effektkontakter) | 5 |
| Kontaktdiameter (Effektkontakter) | 3,6 mm |
| Tråder Min. tverrsnitt (Effektkontakter) | 2,5 mm² |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Effektkontakter) | 16 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 70 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC |
| Merkestøtspenning | 6 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Antall (Signalkontakter) | 6 |
| Kontaktdiameter (Signalkontakter) | 1 mm |
| Tråder Maks. tverrsnitt (Signalkontakter) | 1,5 mm² |
| Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
| Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 500 V AC |
| Merkestøtspenning | 1,5 kV |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Hus | |
| Utførelse | Koblingshus |
| Gjengetype | M40 |
| Byggeform | rett, lang |
| Låsetype | til standard- og SPEEDCON-kobling |
| Pg-nippel | uten |
| Material (Hus) | CuZn (Dreide deler) |
| GD-Zn (Trykkstøpte deler) | |
| Material (Nippel) | CuZn |
| Beskyttelsesgrad (plugget) | IP68/IP69K |
| Pakning | |
| Ytterdiameter kabel | 9 mm ... 14 mm |
| Material tetning | FKM |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
| Artikkelnummer | 1623716 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Produktnøkkel | ABRCEG |
| GTIN | 4055626194837 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Opprinnelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
SB-10KP001 - Krympekontakt 1623607
-
SB-10KP002 - Krympekontakt 1623611
-
SB-10KP003 - Krympekontakt 1623612
-
SB-10KP004 - Krympekontakt 1623613
-
SB-36KP002 - Krympekontakt 1623383
-
SB-36KP003 - Krympekontakt 1623384
-
SB-36KP004 - Krympekontakt 1623385
-
SB-36KP005 - Krympekontakt 1623386
-
ST-10KP010 - Krympekontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Krympekontakt 1618458
-
SF-08KP010 - Krympekontakt 1621574
-
SF-08KP020 - Krympekontakt 1621575
-
SF-06KP010 - Krympekontakt 1007186
-
SM-Z0025 - Fargemerking 1620558
-
SM-Z0026 - Fargemerking 1620559
-
SM-Z0027 - Fargemerking 1620560
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo