RF-12S2N8A90DUX - Koblingspluggforbinder
1242268

Koblingspluggforbinder, anvendelse: Feedback, signal, rett, Skrukobling, M23, poltall: 12, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm, poltall: 12, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: RF, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter