CA-12M1N8A9502X
-
Koblingspluggforbinder
1243947
M23, Koblingspluggforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 6 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning