Videoovervåking
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
Startside
Produkter
CA-000000090DNX - Hus for rundpluggforbinder
CA-000000090DNX
-
Hus for rundpluggforbinder
1244392
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Anvisninger
Bestillingsinformasjon:
Krympeinnsatser bestilles separat.
Bestillingsinformasjon:
Hvis en spesifikk kabel med Ø 3 mm ... 4 mm brukes, kan det være nødvendig å bruke den spesielle kabeltetningen (1786601)
Artikkelegenskaper
Produkttype
Rundpluggforbinder-hus
Serie
CA
Pluggforbinder
Hus
Utførelse
Koblingshus
Gjengetype
M23
Byggeform
rett
Låsetype
til standard- og SPEEDCON-kobling
Pg-nippel
uten
Material (Hus)
CuZn ()
GD-Zn ()
Material (Nippel)
CuZn
Beskyttelsesgrad (plugget)
IP67
Pakning
Ytterdiameter kabel
3 mm ... 14,5 mm
Material tetning
NBR
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1244392
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAB
Produktnøkkel
ABRAEI
GTIN
4063151408572
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
88,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
85,891 g
Opprinnelsesland
Informasjon om opprinnelsesland følger med leveransen.
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440224
ETIM
ETIM 9.0
EC003556
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
(Ingen unntak)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
SF-Z0028
-
Momentskrutrekker
1607456
SF-Z0027
-
Hakenøkkel
1607455
SF-Z0019
-
Beskyttelseshette
1607449
RF-Z0014
-
Fargemerking
1620588
RF-Z0015
-
Fargemerking
1620592
RF-Z0016
-
Fargemerking
1620593
RC-Z2469
-
Beskyttelseshette
1611797
RC-Z2068X
-
Metallbeskyttelseshette
1241735
RC-Z2104X
-
Metallbeskyttelseshette
1241739
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
Kunststoffbeskyttelseshette
1055753
Produkthjelp