Startside
Produkter
Håndverktøy
Avisoleringsverktøy
WIREFOX-D CX-2/SB - Reservekniv
WIREFOX-D CX-2/SB
-
Reservekniv
1212304
Reservekniv for WIREFOX-D CX-2, avisoleringsmål 9,2 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kniv
Dimensjoner
Bredde
18 mm
Lengde
35,5 mm
Materialangivelser
Farge
svart
Kabel/ledning
Ytterdiameter kabel
2,5 mm ... 7,6 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1212304
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH312Y
GTIN
4046356455381
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
11,4 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
11 g
Tolltariffnummer
82032000
Opprinnelsesland
SE
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Avisoleringstenger
Produkthjelp