Avisoleringsverktøy
QUICK WIREFOX 6 SC EM - Reservekniv
QUICK WIREFOX 6 SC EM
-
Reservekniv
1208047
Reservekniv for avisoleringstang QUICK-WIREFOX
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske spesifikasjoner
Artikkelegenskaper
Produkttype
Kniv
Dimensjoner
Bredde
20 mm
Lengde
41 mm
Forretningsinformasjon
Artikkelnummer
1208047
Pakkestørrelse
1 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31NBH
Produktnøkkel
BH312Z
GTIN
4017918951382
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
15,825 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
19,7 g
Tolltariffnummer
82032000
Opprinnelsesland
GB
Klassifiseringer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Godkjenninger
EAC
Godkjennings-ID: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(ikke elektrisk eller elektronisk utstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.)
Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 %
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Ofte søkt
Avisoleringstenger
Produkthjelp