VL2 BPC 9000 EX - Kapslet PC
1054023

ATEX/IECEx-konform og UL-listet Valueline® industri-boks-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP30 og fullstendig tettet konveksjonsbooster og Intel® Core™ i7-6822EQ-prosessor. Opptil 16 GB RAM. Alternativene for masselager omfatter HDD og SSD. En enkelt, ekstra innstikksplass for PCI eller PCIe er tilgjengelig.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Dine fordeler

ATEX/IECEx-sertifisert
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
Servicevennlig takket være lett tilgjengelige komponenter
Helt tett konveksjonsvifte med beskyttelsesgrad IP30 for optimal kjøleeffekt
Kan konfigureres som boks-PC (BPC).
Den unike ytelsen, reaksjonsegenskapene og den effektive energibruken til en Intel® Core™ i7-prosessor
Fleksible utvidelsesmuligheter grunnet ekstra PCI- eller PCIe-Slot
Boks-PC (BPC): IP30