VL2 BPC 3000 EX - Kapslet PC
1054025

ATEX/IECEx-konform og UL-listet industri-boks-PC (BPC) med kapslingsgrad IP30, vifteløs konstruksjon og Intel® Core™ i3-4010U-prosessor. Opptil 16 GB RAM. Alternativer for masselager omfatter HDD og SSD. En enkelt ekstra innstikksplass for PCI eller PCIe er tilgjengelig.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

ATEX/IECEx-sertifisert
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Kan konfigureres som boks-PC (BPC).
Mangfoldig og energieffektiv Intel® Core™ i3-prosessor
Boks-PC (BPC): IP30