VL2 BPC 2000 EX - Kapslet PC
1054027

ATEX/IECEx-konform og UL-listet Valueline®-industri-boks-PC (BPC) med kapslingsgrad IP30, vifteløs konstruksjon og Intel® Celeron® N2930-prosessor. Opptil 8 GB RAM. Alternativer for masselager omfatter HDD og SSD. En enkelt ekstra innstikksplass for PCI eller PCIe er tilgjengelig.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

ATEX/IECEx-sertifisert
Roterende eller solid-state-diskettstasjoner som lett kan tas ut, finnes i forskjellige størrelser
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Kan konfigureres som boks-PC (BPC).
Energieffektiv Intel® Celeron®-firekjerneprosessor
Boks-PC (BPC): IP30