VL BPC MINI - Kapslet PC
2700773

Vifteløs Valueline® kapslet industri-PC (BPC) for et bredt temperaturområde, med kapslingsgrad IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-prosessor. Inntil 2 GB RAM, 1 GB til 32 GB CompactFlash®(CF)-kort som masselager med mulighet for valg av operativsystem.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Kan monteres på monteringsskinner eller på vegg
Omgivelsestemperaturområder under drift fra -40 °C ... 65 °C
Kun embedded-operativsystemer støttes
IP20 degree of protection
Plassbesparende format
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Støt- og vibrasjonsresistente opsjoner for røffe omgivelser
Kan konfigureres individuelt