VL BPC 1000 - Kapslet PC
2701291

Vifteløs Valuline® kapslet industri-PC (BPC) med kapslingsgrad IP20 og energieffektiv Intel® Atom™-prosessor. 2 GB RAM, CompactFlash-masselager (CF) 1 GB til 32 GB og valgbart operativsystem.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer







Dine fordeler

Kan monteres på monteringsskinner eller på vegg
IP20 degree of protection
Omgivelsestemperatur under drift 0 °C ... 50 °C
Plassbesparende format
Vifteløs utførelse for industriell bruk
Energieffektiv Intel® Atom™-prosessor
Kan konfigureres individuelt