EPC 1502 - Edge Device
1185416

PLCnext Industrial Edge-datamaskin med Intel® Celeron® N3350-prosessor. Dette programmerbare Edge-apparatet med liten formfaktor støtter IEC 61131-3, MATLAB Simulink, C/C++ og egner seg perfekt for protokollkonvertering, dataregistrering og Cloud Computing.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Lokal utgave av visualiseringer via DisplayPort
Sømløs støtte i PLCnext Engineer for OT-programmering
Tilknytning til PROFICLOUD
Forbindelse til PLCnext Store, hhv. til installasjon av Node-RED, InfluxDB eller Docker-Portainer
Støtter mange forskjellige protokoller, som http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og andre
To uavhengige Ethernet-grensesnitt
Programmeringsspråk på høyere nivå: IEC 61131-3, C/C++, Matlab Simulink
Konsistente, grafiske programmeringsgrensesnitt