BL2 BPC 2000
-
Kapslet PC
2404844
IP20-konform, vifteløs industri-boks-PC (BPC) med energieffektiv Intel® Pentium® Quad-Core-prosessor N4200 med 8 GB RAM, M.2-masselager, åpen mini-PCIe-slisse og valgfri trådløs tilkobling.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Generelt | 3.40 |
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Produkttype | Kapslet PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language |
| Arbeidsminne | 8 GB DDR3 SODIMM |
| Dataminne | M.2-SSD, 120 GB |
| Kjøling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | uten display |
| Skjermoppløsning | ikke relevant |
| Brukerprogramvare | uten brukerprogramvare |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorutgang | 2 x DisplayPort |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Intel® I210-AT |
| Bredde | 162 mm |
| Høyde | 147 mm |
| Dybde | 49 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-2-201 |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 2404844 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABA |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 22,22 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 22,22 g |
| Tolltariffnummer | 84715000 |
| Opprinnelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Kompatible produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Forbindelseskabel 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - Minne 2404869
-
UTA 107/30 - Monteringsadapter 2320089
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringsprogram 1310994
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo