Den konfigurerbare Panel-PC Basicline 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-prosessor med 2,2 GHz som brukes pga. dens avbalanserte forhold mellom prosessorkapasitet og grafisk kapasitet og energieffektivitet. På grunn av den robuste utformingen og alle I/O-mulighetene, kan Basicline 3000 brukes til mange ulike anvendelser. De tre integrerte COM-portene muliggjør forbindelse til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422 eller RS-485-protokollen. BL BPC 3000 kan konfigureres med en rekke opsjoner. BL BPC 3001 er forkonfigurert for ditt foretrukne operativsystem og masselagringsenhet (CF-kort, SSD eller HDD).
BL BPC 3001
-
Kapslet PC
2400080
Industriboks-PC (BPC) med kapslingsgrad IP20 med energieffektiv Intel® Dual Core-Celeron® prosessorkapasitet, med Intel HD 4000 grafikk og 4 GB RAM minne. Klargjort for installering av en CF, HDD eller SSD masselageranordning.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
IP20 degree of protection
3 COM-porter
Intel® HD Graphics 4000
Kraftig og effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-prosessor