Den konfigurerbare Panel-PC Basicline 3000 har en Intel® Celeron® 1020E-prosessor med 2,2 GHz som brukes pga. dens avbalanserte forhold mellom prosessorkapasitet og grafisk kapasitet og energieffektivitet. På grunn av den robuste utformingen og alle I/O-mulighetene, kan Basicline 3000 brukes til mange ulike anvendelser. De tre integrerte COM-portene muliggjør forbindelse til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422 eller RS-485-protokollen. BL BPC 3000 kan konfigureres med en rekke opsjoner. BL BPC 3001 er forkonfigurert for ditt foretrukne operativsystem og masselagringsenhet (CF-kort, SSD eller HDD).
BL BPC 3000
-
Kapslet PC
2400082
Industriboks-PC (BPC) med kapslingsgrad IP20 med energieffektiv Intel® Dual Core-prosessor med Intel HD 4000 grafikk og 4GB RAM. Alternativer for masselagring i CF-, HDD- og SSD-format.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Kapslet PC |
| Datamaskinspesifikasjoner | |
| Prosessor | Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz |
| Operativsystem | uten operativsystem |
| Windows® Embedded Standard 2009 | |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Arbeidsminne | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 16 GB DDR3 SODIMM | |
| Dataminne | uten dataminne |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| CompactFlash®, 1 GB | |
| CompactFlash®, 2 GB | |
| CompactFlash®, 4 GB | |
| CompactFlash®, 8 GB | |
| CompactFlash®, 16 GB | |
| CompactFlash®, 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| Kjøling | aktiv |
| Pluggplasser | uten innstikksplass |
| Optisk stasjon | uten stasjon |
| Display | |
| Displaytype | uten display |
| Skjermoppløsning | uten |
| Berøringsteknologi | uten berøringsteknologi |
| Displaybelysningstype | uten |
| Levetid batteri | 5 år (type) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Nettmodul | 24 V DC ±20 % |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (batteribufret) |
| Forsyning | |
| Effektopptak | typisk |
| Tilkoblingstype | COMBICON |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Grensesnitt | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 4x USB 2.0 | |
| Monitorutgang | 1x VGA |
| Nettverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipsett | Realtek® 8111F PCI-E |
| Bredde | 357 mm |
| Høyde | 190 mm |
| Dybde | 87 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 45 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Slag | 15g, 11 ms, i henhold til IEC 60068-2-27 |
| Vibrasjoner (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Veggmontering |
| Artikkelnummer | 2400082 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31NNDR |
| Produktnøkkel | DRBABA |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5 443 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5 443 g |
| Tolltariffnummer | 84714100 |
| Opprinnelsesland | TW |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
BL 3000/7000 16 GB SSD KIT - Minne 2400022
-
BL 3000/7000 32 GB SSD KIT - Minne 2400023
-
BL 3000/7000 320 GB HDD KIT - Minne 2400021
-
BL 3000/7000 500 GB HDD KIT - Minne 1066706
-
BL 3000/7000 SATA TRAY - Harddiskmonteringsramme 2400026
-
UPGRADE WIN 7 PRO SP1 X64-DE - Softwarepakke 2402618
-
16GB CF - Memorycard 2701668
-
32GB CF - Memorycard 2701669
-
VL 1 GB CF - Memorycard 2913155
-
VL 2 GB CF - Memorycard 2913156
-
VL 4 GB CF - Memorycard 2913157
-
VL 8 GB CF - Minne 2913158
-
PC-PWR-FLTR-2 - Buffermodul 2402941
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - VALUE - Softwarepakke 1096119
Dine fordeler
3 COM-porter
IP20 degree of protection
Intel® HD Graphics 4000
Kraftig og effektiv Intel® Celeron® Dual-Core-prosessor
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo