Basicline BPC 2000 er en konfigurerbar boks-PC for vegg- eller skinnemontering. Basicline BPC 2000 er en PC som bruker Quad Core Intel® Celeron® N2930 prosessor. Denne er karakterisert ved avbalansert prosessorkapasitet, grafisk ytelse og effektivt energiforbruk. Takket være den kompakte størrelsen, den vifteløse konstruksjonen og alle I/O-mulighetene egner Basicline BPC 2000 seg til mange ulike bruksområder. De tre integrerte COM-portene muliggjør forbindelse til eldre RS-232-enheter. En av COM-portene kan også konfigureres for RS-422- eller RS-485-protokollen.
En driverskuff følger bare med originalkonfigurasjoner med SSD- eller HDD-datalagringsalternativer.
BL BPC 2001
-
Kapslet PC
2701711
Vifteløs kapslet industri-PC (BPC) med beskyttelsesgrad IP20 og energieffektiv Intel® Celeron® N2930-prosessor. Alternativer for masselager i CFast™-, HDD- og SSD-format.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Kan konfigureres individuelt
Støtter embedded-operativsystemer
Montering på vegg og monteringsskinner mulig
3 COM-porter
Vifteløs design
To DisplayPorts